SP 4/ 9 - Konnektörler
3042971

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,08 mm2- 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Pratik kodlama seçeneği
Demiryolu uygulamaları için test edildi