PP-H 1,5/S/20 - Konnektörler
3061899

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 20, pin sayısı: 20, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar