HC-D64-PTT-M - Klemens adaptörü
1423346

Klemens adaptörü, pin sayısı: 64+PE, kutup başına bağlantı sayısı: 2, Pin, Push-in bağlantı, 250 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde, monte edilmiş durumda iken bile aletsiz kolay montaj
Diğer bağlantı teknolojileri ile karşılaştırıldığında en kısa kurulum süresi
Özellikle dar yerlerde hızlı ve zahmetsiz kablaj
Robotlar ile otomatik kablolama olanaklıdır
Renk kodlu aktüatörler sayesinde güvenli kablaj ve işletim
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Plastik profiller ile uygun maliyet ve hızlı kodlama