TMC 72C 07A - Devre kesici
1020000

Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: C, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 7 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uluslararası onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilir
1, 2, 3 kutuplu versiyonları mevcut olduğundan çeşitli ızgara tipleri için uygundur
Çeşitli açma karakteristikleri ve geniş nominal akım seçenekleri sayesinde ideal olarak koordine edilmiş koruma
AC ve DC uygulamalarına uygunluk sayesinde daha az stok
Opsiyonel aksesuarlar uzaktan kontrol ve izleme sağlar