UT 6-TMC M 5A
-
Termik-manyetik devre kesici
0916607
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Termik manyetik cihaz devre kesicileri |
Ürün gamı | UT 6-TMC |
Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
Kutup sayısı | 1 |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Kanal sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | ≤ 1,4 VA |
Genel | |
Çalışma gerilimi | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30,8 V DC | |
Nominal gerilim | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
Nominal İzolasyon gerilimi Vi | 440 V AC |
Nominal akım IN | 5 A |
Nominal darbe gerilimi | 2,8 kV |
Yalıtım direnci Riso: | > 100 MΩ (ana kontak) |
Tahrik tipi | S Tipi |
Kapama yöntemi | TM (termomanyetik) |
Kapama seviyesi | Trip-free mekanizması (pozitif) |
Cihaz direnci | 55,8 mΩ |
Gerekli yedek sigorta | 20 A |
Nominal kısa devre anahtarlama kapasitesi Ik | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
Dielektrik dayanım | 2000 V |
Çevrim, maks. | 6000 (1 x In'de) |
50 (1,5 x In'de) | |
40 (6 x In'de) | |
Sigorta | M1 (normal atan) |
Güç kaybı | ≤ 1,4 VA |
Sıcaklık azalması | 3,85 A DC (-30 °C'de) |
4,05 A DC (-20 °C'de) | |
4,2 A DC (-10 °C'de) | |
4,35 A DC (0 °C'de) | |
4,5 A DC (10 °C'de) | |
5 A DC (23 °C'de) | |
5,15 A DC (30 °C'de) | |
5,4 A DC (40 °C sıcaklıkta) | |
5,75 A DC (50 °C'de) | |
6,25 A DC (60 °C'de) | |
Kontak tipi | hiçbiri |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | Yardımcı kontak |
Nominal kesit | 6,00 mm² |
Nominal kesit AWG | 8 |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominal akım | 5 A |
Nominal gerilim | 240 V AC |
28 V DC | |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Ana kontak | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 8 |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Genişlik | 12,3 mm |
Yükseklik | 85,5 mm |
Derinlik | 89,5 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Yalıtım malzemesi | PA66 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP40 (Tahrik alanı) |
IP20 (Bağlantı alanı) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
Rakım | 2000 m (EN 60934'e uygun) |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60934 |
Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1077 |
Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
Not | No. 235 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 0916607 |
Ambalaj birimi | 6 pc |
Minimum sipariş miktarı | 6 pc |
Satış Kodu | CLA |
Ürün Kodu | CLA122 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356449038 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 63,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 63,6 g |
Gümrük tarife no | 85362010 |
Menşe ülke | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 4,883 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBS 20-6 - Geçmeli köprü 3030365
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tornavida 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Tornavida 1212508
Avantajlarınız
CLIPLINE complete aksesuarları kullanarak
sağlanan köprüleme kapasitesi sayesinde kolay besleme
Kolay sıfırlama sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
Geniş alanlı markalama seçenekleri ile hızlı ve kolay tanımlama
0,5 - 16 A nominal akım aralığı sayesinde her uygulama için doğru cihaz
12,3 mm kompakt genişlik sayesinde minyatür devre kesicilere kıyasla %30 yer tasarrufu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018