UT 6-TMC M 10A
-
Termik-manyetik devre kesici
0916610
Termik-manyetik devre kesici, 1-kut., DIN rayına montaj için
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
CLIPLINE complete aksesuarları kullanarak
sağlanan köprüleme kapasitesi sayesinde kolay besleme
Kolay sıfırlama sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
Geniş alanlı markalama seçenekleri ile hızlı ve kolay tanımlama
0,5 - 16 A nominal akım aralığı sayesinde her uygulama için doğru cihaz
12,3 mm kompakt genişlik sayesinde minyatür devre kesicilere kıyasla %30 yer tasarrufu