TCP 5/DC32V - Termik devre kesici
0700005

Termik devre kesici, 1-kutup, nominal akım: 5 A, nom. gerilim: 32 V, açma karakteristiği: termik, sigorta tipi: Otomatik cihaz, montaj tipi: Taban elemanı üzerinde, nominal akım: 5 A

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tekrar bağlantı seçenekli bir olaydan sonra hızlı, yedek parçasız tekrar devreye alma
Aynı pin konnektör yapılı araç tipi yassı sigortalara sahip mevcut sistemlerde iyileştirme kolaylığı
Renkli markalama ile nominal akım değerinin kolay tanımlanması