TCP 10/DC32V
-
Termik devre kesici
0700010
Termik devre kesici, 1-kutup, nominal akım: 10 A, nom. gerilim: 32 V, açma karakteristiği: termik, sigorta tipi: Otomatik cihaz, montaj tipi: Taban elemanı üzerinde, nominal akım: 10 A
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tekrar bağlantı seçenekli bir olaydan sonra hızlı, yedek parçasız tekrar devreye alma
Aynı pin konnektör yapılı araç tipi yassı sigortalara sahip mevcut sistemlerde iyileştirme kolaylığı
Renkli markalama ile nominal akım değerinin kolay tanımlanması