VAL-MS-EE-T2-3+1-BE
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma taban elemanı
2910582
VALVETRAB MS serisi tip 2 arestörleri için taban elemanı. Nötr ve toprağın ayrı olduğu 3 fazlı şebekeler için olan versiyon.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Taban elemanı |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| Tasarım | Taban elemanı, DIN rayı montajı |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 71 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 50,7 mm |
| Yatay pin aralığı | 4 Birim |
| Renk | trafik grisi B (RAL 7043) |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 500 V AC |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A AC (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A AC (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2910582 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLP |
| Ürün Kodu | CLP211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626462776 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 200 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 165 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Köprü 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Köprü 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018