VAL-MS BE/1+1/1U/FM
-
Taban elemanı
2909628
İki iletken artı topraklı 240 V'a kadar uygulamalar için üniversal geçmeli aşırı gerilim arestör tabanı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Dokunma emniyetli panoya montaj için. UC > 500 V uygulamalar için, yandaki ve bağlantı alanındaki mesafeler topraklanmış olanlar dahil aktif kısımlar arasında minimum 5 mm olmalıdır. |
| Ürün tipi | Taban elemanı |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN tip | T1 / T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 2 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | İkaz kontağı |
| Port sayısı | One |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Çalışma akımı | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 70,6 mm |
| Yükseklik | 40,6 mm |
| Rak ünitesi | 1 HE |
| Derinlik | 71,7 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| gri (RAL 7042) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | L-N |
| N-PE | |
| Hareket yönü | L-N & L(N)-PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 480 V AC |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 160 A AC (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 125 V AC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 10 ... 2 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2909628 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1151 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626370552 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 222,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 222,22 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Çift kanallı, panel montaj aşırı gerilim koruma cihazı
Fişe dikey montaj yönü
Topraklı ikaz kontaklı taban elemanı
Rak montaj 1U panel uygulamaları
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018