Solarline string toplama kutuları (SCB'ler), hem küçük çatı sistemlerinde hem de büyük yere monteli sistemlerde kullanılır. String toplama kutularının ana görevleri, PV sisteminin aşırı gerilim koruması, string'leri toplamak (gerekirse) ve yerel eş potansiyel bağlantı için koruyucu eş potansiyel bağlantı iletkeni boyunca döngü oluşturmaktır.
Diğer fonksiyonlar opsiyoneldir ve ekipmana bağlıdır.
İsteğe bağlı işlevlere örnek olarak string'lerin string sigortalarıyla korunması ve string'lerin DC anahtar ayırıcılar veya DC itfaiye anahtarlarıyla bağlantısının kesilmesi yer alır.
String toplama kutusunun fonksiyonlarının tam kapsamını ürün tanımından belirleyebilirsiniz ("İndirilebilir Dosyalar" alanından indirilebilen string toplama kutusu ambalaj içerik listesindeki tip anahtarına bakın).
SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE
-
String toplama kutusu
1096460
3x 3 string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Giriş ve çıkış tarafı için SUNCLIX DC konnektör ile.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Uygulama odaklı danışmanlık
Hızlı tesisat ve devreye alma