SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201 - String toplama kutusu
1019494

2x 2 string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Aşırı gerilim koruması, DC anahtar ayırıcı ve giriş ve çıkış tarafı için SUNCLIX DC konnektör ile.

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Uygulama odaklı danışmanlık