SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331 - String toplama kutusu
1694141

String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizilerin sayısı: 24; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 1; aşırı gerilim koruması: T1 / T2; ekipman: Sigorta tutucu (dizi sigorta 10,3 x 85 mm konfigüre edilebilir), DC anahtar ayırıcı; kablo kesiti (DC çıkış): maks. 300 mm2; yönelim: Portrait; kablo girişi tipi: Kablo rakoru

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Uygulama odaklı danışmanlık
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü