Solarline string bağlantı kutuları (SCBs) büyük yere monte sistemlerdir. String bağlantı kutularının görevleri, fotovoltaik sistemi aşırı gerilime karşı korumak, PV string'leri dizi sigortaları ile bir araya getirmek ve korumak, fotovoltaik sistemin güç kaynağı ile olan bağlantısını ayırmaktır.
Diğer fonksiyonlar opsiyoneldir ve ekipmana bağlıdır.
Dizi akımlarını ve sistem gerilimini ölçmek ve izlemek için kullanılabilen string izleme, opsiyonel fonksiyonlara örnek gösterilebilir.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11231
-
String toplama kutusu
1694153
String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizilerin sayısı: 16; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 1; aşırı gerilim koruması: T2; ekipman: Sigorta tutucu (dizi sigorta 10,3 x 85 mm konfigüre edilebilir), DC anahtar ayırıcı, String izleme; kablo kesiti (DC çıkış): maks. 300 mm2; haberleşme: RS-485; yönelim: Portrait; kablo girişi tipi: Kablo rakoru
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | PV sigortaların seçilmesi • PV sigortaları uygulamanıza ve panel üreticisinin teknik özelliklerine göre seçin. • PV panel veri sayfası genellikle PV panelin ters akım kapasitesi için maksimum değeri içerir. Seçilecek PV sigortanın nominal akımı her zaman bu maksimum değerden küçük veya eşit olmalıdır. • Ayrıca PV sigortaların tipik güç kaybına da dikkat edin. • Aynı şekilde string bağlantı kutusundaki sigorta taşıyıcının maksimum nominal akımına da dikkat edin (32 A). • String bağlantı kutuları Adler üreticisinin PV sigortaları ile test edilmiştir. Diğer üreticilerin PV sigortaları kullanıldığında, sıcaklık davranışının yanı sıra güç kaybı ve akım değer kaybında da sapmalar olabilir. • Yüksek ortam sıcaklıkları, PV sigortalar üzerinde ek bir zorlama yaratır. Bu tür bir uygulamada nominal akımdaki potansiyel azalmayı dikkate alın. |
| Tavsiye edilen | String izleme modülünün verilerini okumak için opsiyonel olarak “Solarworx” kütüphanesini ve “KERNEL sistemi” fonksiyon bloğunu kullanabilirsiniz. Fonksiyon bloğu mevcut Solarworx kütüphane versiyonunun bir parçasıdır. Solarworx kütüphanesi PLCnext Store'dan indirilebilir ve lisans olarak satın alınabilir. PLCnext Store Info Center'da, tüm bilgileri bulabilirsiniz (örn. lisansların yüklenmesi/kaldırılması veya bir Proficloud/PLCnext Store hesabına kaydolma) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
| Montaj bölgesi | Dış mekan kurulumu, çatıyla örtülü alan, doğrudan güneş ışığı almayan |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeli aksesuar kiti |
| Hizalama | Portrait |
| Tasarım | Sigorta tutucu |
| DC anahtar ayırıcı | |
| String izleme | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Genel | |
| MPP gerilimi Un | maks. 1500 V DC |
| Kontrol gerilimi | 24 V DC |
| String başına akım Imax | maks. 25 A (DC anahtar ayırıcısının nominal çalışma akımına dikkat edin) |
| DC anahtar ayırıcı | |
| Nominal çalışma akımı DC-21B | 400 A |
| Aşırı gerilim koruması | |
| EN tip | T2 |
| IEC kategorisi | T2 |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 5 kV |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 30 kA |
| DC | |
| Giriş sayısı (Stringler) | 16 |
| Desteklenen MPP takip cihaz sayısı | 1 |
| String | |
| String sigortası | 10,3 x 85 mm (konfigüre edilebilir) |
| DC | |
| Çıkış sayısı (MPP takipçisi) | 1 |
| Çıkış sayısı (± MPP takip cihazı başına) | 1 |
| DC giriş | |
| Kablo girişi tipi | Kablo rakoru |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo kesit alanı | maks. 6 mm² |
| Dış kablo çapı | 5 mm ... 7 mm |
| Yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantı ve toprak iletkeni | |
| Kablo girişi tipi | Kablo rakoru |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo kesit alanı | maks. 16 mm² |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 13 mm |
| DC çıkış | |
| Kablo girişi tipi | Kablo rakoru |
| Bağlantı yöntemi | Kablo pabucu bağlantısı (Cıvata (M10)) |
| Kablo kesit alanı | maks. 300 mm² |
| Dış kablo çapı | 21 mm ... 35 mm |
| Haberleşme | |
| Kablo girişi tipi | Kablo rakoru |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo kesiti aralığı | 0,14 mm² ... 4 mm² (yüksüksüz tek ve çok telli kablolar) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüklü çok telli kablolar) | |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 13 mm |
| RS-485 | |
| Bus sistemi | Modbus/RTU |
| İzleme | |
| Protokol | Modbus/RTU |
| Sensör tipi | Hall |
| Muhafaza | |
| Genişlik | 600 mm |
| Yükseklik | 800 mm |
| Derinlik | 300 mm |
| RAL rengi | 7035 açık gri |
| Malzeme Muhafaza | Polyester fiber cam takviyeli |
| Malzeme Kapak/kapı | Polyester fiber cam takviyeli |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 40 °C |
| Maksimum yükseklik | 'a 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| Standart tanımlama | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri – Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61439-2 |
| Ürün numarası | 1694153 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DTH |
| Ürün Kodu | DTHAAX |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 30 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 30 kg |
| Gümrük tarife no | 85372091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003857 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-16X25A - PV string izleme modülü 1785249
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Sonlandırma direnci 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Sigorta taşıyıcı 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Sigorta 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Sigorta 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Sigorta 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Sigorta 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Sigorta 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Sigorta 1785246
Avantajlarınız
Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Uygulama odaklı danışmanlık
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018