PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
-
Solid-state röle modülü
2900395
Demiryolu uygulamaları için PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı taban klemensi ve entegre minyatür katı hal rölesinden oluşur, aralık: 0,7 x UN - 1,25 x UN, sıcaklık aralığı: -25°C ila +70°C, 1 N/O kontak, giriş: 96 V DC, çıkış: 12 - 140 V DC/3 A
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,53 W |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
| Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 160 V |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal giriş gerilimi UN | 96 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
| Giriş gerilim aralığı | 67,2 V DC ... 120 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | < 0,3 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | > 0,6 |
| UN'de tipik giriş akımı | 5,5 mA |
| Tipik tepki süresi | 400 µs |
| Tipik kapama süresi | 800 µs |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Seri polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 150 V |
| İletim frekansı | 50 Hz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Nominal çıkış gerilimi | 110 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
| Sürekli sınır akımı | 3 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Aşırı gerilim koruma | > 150 V |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 150 mV |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Paralel polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | TAE0000196 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Titreşim | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Demiryolu standardı | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50155 (ilgili bölümlerde) |
| Standartlar/yönetmelikler | DNVGL-CG-0339 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2900395 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK62AL |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356506946 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 36 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 36 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d9213371-bceb-4fe7-b9d7-469724f18be2 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 2,339 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Avantajlarınız
DIN 50155 göre Şok direnci (gereksinimleri EN 61373 göre)
Sıcaklık aralığı: -25 °C ... +70 °C
Giriş gerilim aralığı 0.7 - 1.25 x UN
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018