EMG 17-OV- 12DC/220DC/1
-
Solid-state röle modülü
2954060
Güç optokuplörü, LED'li, giriş ve çıkış devrelerinde koruma devreleri, giriş: 12 V DC, çıkış: 15-220 V DC/ maks. 1 A
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 25.04.2023 |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 3,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 12 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 |
Giriş gerilim aralığı | 10,8 V DC ... 13,2 V DC |
Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | ≤ 3 V |
Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | ≥ 6 V |
UN'de tipik giriş akımı | 6 mA |
Tipik tepki süresi | 4 ms |
Tipik kapama süresi | 35 ms |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
İletim frekansı | 100 Hz |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Nominal çıkış gerilimi | 220 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 15 V DC ... 220 V DC |
Sürekli sınır akımı | 1 A |
Maksimum kalkış akımı | 2 A (t = 1 s) |
Pik kapalı durum gerilimi | 220 V DC (Kolektör-emiter ters gerilimi) |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1,2 V |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot | |
Serbest çalışma; Ters gerilim diyodu |
Giriş tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Çıkış tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 102 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110 |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2954060 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | 06 |
Ürün Kodu | DK61C2 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918084721 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 90,75 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,01 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018