EMG 17-OE-230AC/ 24DC/500
-
Solid-state röle modülü
2954442
Giriş optokuplörü, LED'li, giriş ve çıkış devrelerinde koruma devreleri, giriş: 230 V AC, çıkış: kısa devre dayanımlı, 12-35 V DC/maks. 500 mA
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Uygulama | Giriş fonksiyonu |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 19.03.2025 |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 3,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 |
Giriş gerilim aralığı | 207 V AC ... 253 V AC |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,4 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
UN'de tipik giriş akımı | 5 mA |
Tipik tepki süresi | 20 ms |
Tipik kapama süresi | 20 ms |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması; RC devresi | |
İletim frekansı | 3 Hz |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 22 V DC ... 35 V DC |
Sürekli sınır akımı | 500 mA |
Kısa devre akım sınırlaması | 620 mA (sürekli kısa devre dayanımlı) |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | 2 V |
Çıkış devresi | 3 iletken, toprak referanslı |
Hata gösterimi | Kırmızı LED, (kısa devre ve aşırı yük durumlarında yanar) |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Serbest çalışma; Ters gerilim diyodu |
Giriş tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Çıkış tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 102 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110b, Gr. C 250 V DC için |
VDE 0110 |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2954442 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 06 |
Ürün Kodu | DK61C1 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918085100 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 59,25 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 59,25 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018