EO-N/UT/GN
-
Soket
0804140
Soket, Brezilya/Güney Afrika ve diğer ülkeler için, Pin konnektör yapısı tip N, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), nominal akım: 20 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, Ülke markalaması: Brezilya
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Açıklama | Nominal akım, sigorta versiyonları için geçerli değildir. Bu durumda akım, sigorta tarafından belirlenir. |
| Ürün tipi | Soket |
| Ülke ID | Brezilya |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| B3 | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Nominal akım | 20 A |
| Nominal gerilim | 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Durum göstergesi | hayır |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 75 mm |
| Derinlik | 58,9 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 60 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 67,5 mm |
| Delik çapı | 4,4 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Kontak malzemesi | CuZn38 |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Fiş tipi | Pin konnektör yapısı tip N |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -5 °C ... 40 °C (IEC 60884-1 uyarınca, ortalama değer 24 saatlik bir süre boyunca +35°C'nin üzerinde değildir) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Hava nemine karşı direnç | 95 % ... 48 h |
| Montaj tipi | servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için |
| Ürün numarası | 0804140 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE7 |
| Ürün Kodu | BE7614 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626226712 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 74,18 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 73,3 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - Etiket şeridi yassı 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adaptör plakası 0804522
-
SI-M1A - Montaj çerçevesi 1404493
-
SI-M1B - Montaj çerçevesi 1404494
-
SI-M1A-GL - Montaj çerçevesi 1407592
-
SI-M1B-GL - Montaj çerçevesi 1407593
-
SI-M1A-ML - Montaj çerçevesi 1407588
-
SI-M1B-ML - Montaj çerçevesi 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Montaj çerçevesi 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Montaj çerçevesi 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018