EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40047709| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Çift soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip J, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: SEV 1011, Ülke markalaması: İsviçre
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||