EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Çift soket
0804050

Çift soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler