UL onaylı
Onay kimliği: E238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 15 A | |||
Çift soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip AB 15A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 15 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: UL 508, IEC 60884-1, Ülke markalaması: ABD, Kanada
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 15 A | |||