EO-AB/UT/LED/20 - Soket
0804509

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip AB 20A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 20 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: UL 508, IEC 60884-1, Ülke markalaması: ABD, Kanada

Ürün Ayrıntıları