EO-AB/PT/LED/DUO/15 - Çift soket
0804177

Çift soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip AB 15A, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 15 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: UL 508, IEC 60884-1, Ülke markalaması: ABD, Kanada

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler