PI-EX-ME-ID-I/I
-
Sinyal izolatörü
2835448
Çıkış izolatörü, (analog OUT), çıkış: kendinden güvenli, giriş sinyali: 0(4) ... 20 mA, çıkış sinyali: 0(4) ... 20 mA
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sinyal çevirici |
Uygulama | Analog OUT |
Kanal sayısı | 1 |
Hat izleme | NE 21 |
Test gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kademe tepkisi (10-90%) | 100 ms |
Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (Tepe değer, EN 50020'ye uygun) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 30 V DC |
Maks. akım tüketimi | < 60 mA (24 V DC/20 mA'de) |
Güç tüketimi | < 1,4 W |
Sinyal | |
Giriş tanımlaması | Akım girişi |
Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Giriş gerilimi sınırlaması | 5 V (50 mA'de) |
Akım girişinin giriş direnci | 100 Ω |
Sinyal | |
Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 500 Ω |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Güvenlik verileri | |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 12,6 V |
Maks. çıkış akımı Io | 87 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 670 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 250 V |
IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4,5 mH / 830 nF |
IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1,2 mH / 250 nF |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 80 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 75 % (yıllık ortalama) |
≤ 95 % (30 gün/yıl, yoğuşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Sertifika | TÜV 00 ATEX 1523 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | cULus |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | NAMUR tavsiyesi NE 21 |
Ürün numarası | 2835448 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 09 |
Ürün Kodu | DKSXXX |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918181178 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 164,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 164,4 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018