6.2 mm genişlikte MINI MCR-SL-UI-UI-... 3-yollu izolasyon kuvvetlendirici, standart sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve filtrelemesinde kullanılır.
Giriş ve çıkış tarafında elektriksel olarak izole edilmiş 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V veya 1..5 V standart sinyaller mevcuttur.
Kutunun yan kısmında bulunan DIP siviçlerle giriş ve çıkış akımı ayarlanabilir.
Besleme (19.2 V DC - 30 V DC) modüldeki bağlantı klemensleri veya DIN ray konnektörü üzerinden sağlanabilir.
MINI MCR-SL-UI-UI
-
Sinyal çevirici
2864383
Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi 3-yollu sinyal koşullayıcı, DIP anahtarlar aracılığıyla konfigüre edilebilen Giriş/Çıkış, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, vidalı bağlantı, sipariş konfigürasyonu. Yedek parça: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | yaklaşık 100 Hz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 58 mW |
| 184 mW | |
| Test gerilimi, giriş/çıkış/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 3,2 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,002 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
| < 0,4 % (Ayarlamasız) | |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Maks. akım tüketimi | < 19 mA (Akım çıkışı, yük dahil 24 V DC'de) |
| < 9 mA (Gerilim çıkışı, yük dahil 24 V DC'de) | |
| Güç tüketimi (I çıkış) | < 450 mW (Akım çıkışı) |
| Güç tüketimi (U çıkış) | < 200 mW (Gerilim çıkışı) |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmiş |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 50 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | yaklaşık 100 kΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | yaklaşık 50 Ω |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmiş |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | yaklaşık 12,5 V |
| Yüksüz gerilim | yaklaşık 12,5 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 28 mA |
| Kısa devre akımı | yaklaşık 22 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 500 Ω (20 mA'de) |
| Dalgalanma | < 20 mVSS (500 Ω'da) |
| < 20 mVSS (10 kΩ'da) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 102,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Tanımlama | GL EMC 2 D |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2864383 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1131 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 88,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 67,9 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
DIP siviçler ile maks. 36 sinyal kombinasyonu konfigüre edilebilir
Düşük güç tüketimi
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve çoğaltılması için kompakt izolasyon kuvvetlendirici
3-yollu izolasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018