Standart sinyallerin elektriksel yalıtımı, dönüştürülmeleri, yükseltilmeleri ve süzülmeleri için plug-in bağlantı teknolojili 3 yollu sinyal koşullandırıcı. Ölçüm transdüseri arıza denetleme özelliğini ve NFC iletişimini destekler.
MINI MCR-2-I4-U
-
Giriş sinyal koşullayıcısı
2902002
Analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için plug-in bağlantı teknolojili 3 yollu sinyal koşullandırıcı. Giriş sinyali: 4 mA ... 20 mA, çıkış sinyali: 0 V ... 10 V, vidalı bağlantı teknolojisi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Giriş sinyal koşullayıcısı |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| Kanal sayısı | 1 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | yaklaşık 30 Hz |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (10-90%) | yaklaşık 10 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 0,1 % (nihai değer) |
| Elektriksel izolasyon | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Tipik akım tüketimi | 25 mA (24 V DC) |
| 54 mA (12 V DC) | |
| Güç tüketimi | ≤ 200 mW (9,6 V DC'de) |
| Sinyal: Akım | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | yaklaşık 63 Ω (Test diyodu için +0,7 V) |
| Sinyal: Gerilim | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 11 V |
| Kısa devre akımı | < 15 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Dalgalanma | < 20 mVSS (10 kΩ'da) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 109,81 mm |
| Derinlik | 119,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902002 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356651844 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 113 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 104,4 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 238705DNV
Onay kimliği: TAA00002UAIECEx
Onay kimliği: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Onay kimliği: TP012 103.01 00079CCC
Onay kimliği: 2022122310115961| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 73732c18-0e83-4e3c-9769-e8022af9b0cd |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Yazılım 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Yazılım 1371666
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018