FUSE 10,3X85 10A PV - Sigorta
3062770

Sigorta, 10,3 mm x 85 mm, 1500 V DC'ye kadar, gVP karakteristik

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

PV panellerin ve bunların kablo sistemlerinin güvenilir şekilde korunması için 10 x 85 mini sigortalar
1500 V DC'ye kadar nominal gerilimli PV hatlarında kullanım
IEC 60269-6 fotovoltaik standardına uygun olarak tasarlanmıştır