MCR-FL-T-LP-I-EX - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2864574

MCR kafa tipi sıcaklık dönüştürücüler: Programlanabilir döngü beslemeli sıcaklık dönüştürücüler. Dirençli termometreler, termokupllar, dirençli tip sensörler ve gerilim sensörleri.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dirençli termometreler, termokupllar ve lineer mV sinyalleri için giriş, Ex ia IIC
Yazılım ile konfigürasyon
Zone 1'a monte edilebilir
2 yollu elektriksel izolasyon
1 kanallı
Döngü beslemeli
HART-uyumlu (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
Çıkış: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA