Modül bir Axioline P I/O modülüdür ve Axioline P modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline P bus modülüne iletmek için Axioline P lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. Dirençli sıcaklık sensörlerinden sinyal almak için kullanılır. Modül DIN EN 60751 ve SAMA standartlarına uygun tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler. Cu10, Cu50, Cu53 ile çeşitli KTY8x sensör tiplerini de destekler. Modül çalışırken tamamen değiştirilebilir ve güç altındayken çıkarılabilir.
AXL P RTD8 1F
-
Sıcaklık modülü
1397156
Axioline P, Sıcaklık kayıt modülü, Analog girişler: 8 (dirençli sıcaklık algılayıcıları için), bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli (ekranlı), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, RTD işlevselliği, muhafaza sınıfı: IP20, bus ana modülü ve Axioline P konnektörler dahil
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Onay kimliği: 2024122310121527Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Dirençli sıcaklık algılayıcıları (RTD) bağlantısı için 8 analog giriş kanalı
500 Ω, 5 kΩ, ve 10 kΩ lineer girişler
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Entegre, dijital sensör doğrusallaştırma
Doğrudan °C, °F veya Ω cinsinden standart ölçüm değeri gösterimi
16-bit biçimi veya kayan nokta biçiminde ölçülür değer göstergesi
Programlanabilir filtreler
Kısa devre korumalı girişler
Sıcaklık kararlılığı
Çok yüksek seviyede gürültü bağışıklığı
Düşük gürültü emisyonu
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı: -40°C ... +70°C
Hot-swappable
Cihaz plakası saklanır