Modül bir Axioline P I/O modülüdür ve Axioline P modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline P bus modülüne iletmek için Axioline P lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. Dirençli sıcaklık sensörlerinden sinyal almak için kullanılır. Modül DIN EN 60751 ve SAMA standartlarına uygun tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler. Cu10, Cu50, Cu53 ile çeşitli KTY8x sensör tiplerini de destekler. Kendinden güvenli bir I/O modülü olarak bu cihaz kendinden güvenli saha I/O'sunun modülün klemenslerine doğrudan bağlantısına imkan tanır. Modül çalışırken tamamen değiştirilebilir ve güç altındayken çıkarılabilir.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Sıcaklık modülü
1397157
Axioline P, Sıcaklık kayıt modülü, Analog girişler: 8 (dirençli sıcaklık algılayıcıları için), bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli (ekranlı), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, RTD işlevselliği, kendinden güvenli, muhafaza sınıfı: IP20, bus ana modülü ve Axioline P konnektörler dahil
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Onay kimliği: FILE E196811UL onaylı
Onay kimliği: FIILE E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Onay kimliği: 2024122309122109Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Dirençli sıcaklık algılayıcıları (RTD) bağlantısı için 8 analog giriş kanalı
500 Ω, 5 kΩ, ve 10 kΩ lineer girişler
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Entegre, dijital sensör doğrusallaştırma
Doğrudan °C, °F veya Ω cinsinden standart ölçüm değeri gösterimi
16-bit biçimi veya kayan nokta biçiminde ölçülür değer göstergesi
Programlanabilir filtreler
Kısa devre korumalı girişler
Sıcaklık kararlılığı
Çok yüksek seviyede gürültü bağışıklığı
Düşük gürültü emisyonu
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı: -40°C ... +70°C
Hot-swappable
Cihaz plakası saklanır