NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın.
Uygulamaya yönelik not
Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir.
Ürün tipi
Konnektör kapağı
Ürün numarası
1405602
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
BF3
Ürün Kodu
AF3BCG
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356750332
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
84,64 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
78,66 g
Gümrük tarife no
85444290
Menşe ülke
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440111
ETIM
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.