SAC-8P-M12MS/ 1,0-853/M12FS HN
-
Sensör/aktüatör kablosu
1404943
Sensör/aktüatör kablosu, 8 pinli, PUR, siyah, ekranlı, düz M12 erkek konnektör, A-kodlu - düz M12 dişi konnektör, A-kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | A |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Kablo ağırlığı | 22 kg/km |
| Bakır ağırlığı | 13,5 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| İletken yapısı | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,08 mm |
| AWG sinyal hattı | 28 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,09 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,6 mm |
| Dış kablo çapı | 3,70 mm ±0,1 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Malzeme, dolgu | İplik |
| Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
| Kalınlık, dış kılıf | nom. 0,45 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Dört çift ve dört dolgu |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Ekran direnci | yaklaşık 36,00 Ω/km |
| Maks. iletken direnci | ≤ 222 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 200 MΩ*km |
| Kablo kapasitesi | nom. 110 pF/m (Bir çift tel içerisinde) |
| Nominal gerilim, kablo | 30 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 0,5 kV (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 0,50 kV (50 Hz, 1 dk) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 10 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 50 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 3000000 |
| Ateşe dayanıklılık | EN 50265-2-1'e göre |
| UL VW1'e göre | |
| Diğer direnç | Hidrolize dayanıklı (D 253 377-02-A-01 F83558'e uygun) |
| Medya direnci (D 253 377-02-A-01 F83558'e uygun) | |
| Önemli özellikler | silikon içermez |
| PVC içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -10 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| 100 °C (sınırlı hidroliz/ortam direnci ile) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Ürün numarası | 1404943 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356729543 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 60,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 60,7 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018