SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA
-
Sensör/aktüatör kablosu
1413511
Sensör/aktüatör kablosu, 8-kutup, PVC, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 8 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 2 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| PVC siyah [PVC] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Not | Bu kablo çekme zinciri ile birlikte kullanıma uygun değildir. |
| Kablo ağırlığı | 85 kg/km |
| UL AWM Tipi | 2517 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 8x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 7,70 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Malzeme, dolgu | PVC |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe, mavi, kırmızı |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,38 mm (İletken izolasyonu, sinyal hattı) |
| ≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | Dolgunun etrafında kablo damarına 8 tel, kablo çıkış godesinde ilave Cu litz ile bükülmüş |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 10 GΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi | 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 38,5 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 77 mm |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581'e göre (Kablo Alevi) |
| DIN EN 60332-1-2'e (60 s) göre | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 80°C'de 168 s |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1413511 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626002743 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 464,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 456 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018