SAC-4P-M12MS/20-28X/M12FSSHOD - Sensör/aktüatör kablosu
1411609

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PE-X/PE-X halojensiz, siyah-gri RAL 7021, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 20 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Tamamen dayanıklı: Yağa, UV'ye ve ozona dirençli, -40°C … +105°C sıcaklıklara dayanır 
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama