SAC-4P-M12MS-M12FS FB/.../...
-
Sensör/aktüatör kablosu
1552793
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Gıda işleme endüstrisi |
Robotlar ve sürükle zincirleri | |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | Boş giriş (0.2 ... 40.0 m) |
PUR irradiated halojensiz turuncu [150] | |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR irradiated halojensiz turuncu [150] |
PUR irradiated halojensiz turuncu 150 | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,05 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 5,20 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | turuncu RAL 2003 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 27 mm |
Maks. iletken direnci | maks. 57 Ω/km |
Nominal gerilim, kablo | 320 V (AC) |
Test gerilimi | 2500 V (50 Hz, 5 dakika) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | min. 15 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | min. 30 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 52 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±360 °/m |
Halojensiz | Kablo halojen içermez |
Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
Kaynak sıçramalarına dayanıklı | |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Işınlı | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PUR ışınlı halojensiz sarı [160] | |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR ışınlı halojensiz sarı [160] |
PUR ışınlı halojensiz sarı 160 | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,05 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 5,20 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | sarı |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 27 mm |
Maks. iletken direnci | ≤ 57 Ω/km |
Nominal gerilim, kablo | 320 V AC |
Test gerilimi | 2500 V AC (50 Hz, 5 dakika) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | min. 15 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | min. 30 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 52 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: 360 °/m |
Halojensiz | Kablo halojen içermez |
Ateşe dayanıklılık | DIN VDE 0472 kısım 804, B tipi test |
Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Işınlı | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PUR halojensiz sarı [240] | |
Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz sarı [240] |
PUR halojensiz sarı 240 | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | sarı |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
yaklaşık 0,80 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 49,5 mm |
Maks. iletken direnci | maks. 58 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 23,5 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 47 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
UL 758'e göre FT1'e uygun | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PUR halojensiz gri [280] | |
Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz gri [280] |
PUR halojensiz gri 280 | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm |
Dış kablo çapı | 4,20 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,50 mm |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 58 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 21 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 42 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
Az yapışkan | |
aşınmaya dayanıklı | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
esnek | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PVC siyah [PVC] | |
Kablo ağırlığı | 40 kg/km |
UL AWM Tipi | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
PVC siyah PVC | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,26 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,76 mm |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 57 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 200 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 24 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2464'a uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 60 °C'de 168 h |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PVC gri [500] | |
Kablo ağırlığı | 40 kg/km |
UL AWM Tipi | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC gri [500] |
PVC gri 500 | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,26 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,76 mm |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | maks. 57 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 200 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 24 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PVC siyah FDA [511] | |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC siyah FDA [511] |
PVC siyah FDA 511 | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,52 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 5,20 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC temelli özel karışım |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 1500 V |
Yağa dayanıklılık | iyi yağ direnci |
Diğer direnç | UV dayanımlı |
silikon içermez | |
Önemli özellikler | FDA uyumlu |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PVC sarı 105 °C [542] | |
Kablo ağırlığı | 43 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC sarı 105 °C [542] |
PVC sarı 105 °C 542 | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 5,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | sarı |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,38 mm (Damar izolasyonu) |
≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 58 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2517'ye uygun |
UL VW1'e göre | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1552793 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CCA |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 310 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 310 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018