SAC-3P-M12MS/ 1,0-150/A-1L-S
-
Sensör/aktüatör kablosu
1400291
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, ışınlı, son derece esnek, turuncu RAL 2003, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Valf geçmeli konnektörlü kablolar |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | TPU |
Malzeme gövde valf fişi | PBT |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Kontak malzemesi | CuSn |
Valf fişi takma malzemesi | PBT |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 24 V |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | 1 LED |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Valf konnektörü A |
Kutup sayısı | 3 |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ag (Kontak yüzeyi) | |
PBT (Kontak taşıyıcı) | |
PBT (Muhafaza) | |
Koruma devresi | Z diyod |
Kablo uzunluğu | 1 m |
PUR irradiated halojensiz turuncu [150] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 31 kg/km |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR irradiated halojensiz turuncu [150] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Kablo kesiti | 3x 0,5 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,46 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,50 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | turuncu RAL 2003 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | TPE-E |
Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
yaklaşık 0,60 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | maks. 39 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 23 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 45 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 45 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Işınlı | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-20 °C ... 80 °C (Valf konnektörü) | |
-30 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1400291 |
Ambalaj birimi | 100 pc |
Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | AF1DJA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356483742 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 84,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 84,8 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018