SAC-2P-M8MS/7,0-PUR/BI-1L-Z180 - Sensör/aktüatör kablosu
1237141

Sensör/aktüatör kablosu, 2-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 7 m, 180° versiyonu

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Esnek çözümler - değişken kablo uzunluğunda ve değişken kablo tiplerinde yapılandırılabilen malzemeler