SAC-2P-M8MS/6,0-PUR/BI-1L-Z180
-
Sensör/aktüatör kablosu
1237130
Sensör/aktüatör kablosu, 2-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 6 m, 180° versiyonu
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 2 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | TPU |
| Malzeme gövde valf fişi | TPU |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Valf fişi takma malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Sn |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Valf konnektörü karakteristikleri | |
| Tespit vidaları | M3 x 29 |
| Darbe gücü | 40 W (100 µs kare-dalga palsında) |
| Klemens gerilimi | 70 V (2 mA sabit akımda) |
| Ters gerilim | 50 V |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 (M8 geçmeli konnektörler) |
| Durum göstergesi | 1 LED |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M8 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü BI (11 mm) |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Sn (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU (Muhafaza) | |
| Koruma devresi | Z diyod |
| Kablo uzunluğu | 6 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 23 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 3x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
| yaklaşık 0,50 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | maks. 58 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 GΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 19 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 38 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 38 mm, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥2000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
| hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -20 °C ... 85 °C (Valf konnektörü) |
| M8 | |
| Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
| Valf plug-in konnektörü | |
| Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
| Ürün numarası | 1237130 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1DMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151344429 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 170 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 170 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS: 1317-36-8) | |
| SCIP | d71a4d99-eef5-471c-886b-07f508172674 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Esnek çözümler - değişken kablo uzunluğunda ve değişken kablo tiplerinde yapılandırılabilen malzemeler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018