SACB-6Q/4P-L-SC - Dağıtım kutusu
1662942

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, slot sayısı: 6, pin sayısı: 4, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı