SACB-4Q/4P-SC
-
Dağıtım kutusu
1683633
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, slot sayısı: 4, pin sayısı: 4, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 4 |
| Slot sayısı | 4 |
| LED | yok |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 135 V |
| Nominal gerilim UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Nominal akım, toplam | 12 A |
| Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 4 A |
| Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
| İletken bağlantısı | |
| Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | QUICKON |
| İletken kesiti Çok telli sinyal hattı | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| İletken kesiti Çok telli güç kaynağı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli sinyal hattı | 26 ... 17 |
| Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli güç kaynağı | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu Sinyal hattı | 10 mm |
| Kılıfın soyma mesafesi | 70 mm (Ana kablo) |
| Sıkma torku, birleştirme somunu | 2,5 Nm |
| Pin ataması | |
| Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Uzunluk | 132 mm |
| Pense ebadı, birleştirme somunu | 22 mm |
| Malzeme Muhafaza | PA |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Çelik/bakır |
| Kontak yüzey malzemesi | Sn |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CuZn |
| Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 V0 |
| Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | NiSn |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE |
| Dış kablo çapı | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (iletken bağlıyken. Kablo üreticisinin karakteristikleri de dikkate alınmalıdır.) | |
| Ürün numarası | 1683633 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF3 |
| Ürün Kodu | AF3DBC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918170967 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 199,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 162 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Conta 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Conta 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Conta 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Dolgu fişi 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Vida bağlantı seti 1670743
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Klemens etiketleri 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Klemens etiketleri 0824684
-
QSS 22 - Somun anahtarı 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Tornavida 1206450
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vida 1212591
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018