SACB- 4/3-L-M12-M8
-
Dağıtım kutusu
1516234
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 4, pin sayısı: 3, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: M12 fiş bağlantısı 90°, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 3 |
| Slot sayısı | 4 |
| Kodlama | A |
| LED | evet |
| Lokal diyagnostikler | |
| İzlenen fonksiyon | Modül başına besleme gerilimi |
| Görsel temsil | yeşil LED |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
| Lokal diyagnostikler | Modül başına besleme gerilimi yeşil LED |
| I/O durum göstergesi Sarı LED | |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Nominal akım, toplam | 4 A |
| Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
| Slot başına akım taşıma kapasitesi | 2 A |
| İletken bağlantısı | |
| Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M8 soket |
| Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,2 Nm |
| Sıkma torku - ana kablo - fişli bağlantı | 0,4 Nm |
| Pin ataması | |
| Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 |
| 2 / 4 (A) = 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 | |
| 4 / 4 (A) = 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = 5 | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 7 | |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 27 mm |
| Uzunluk | 93 mm |
| Malzeme Dişli kovan | Cu alaşımı |
| Malzeme Muhafaza | PBT |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme O-ring | NBR |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | altın kaplı |
| Bağlantı yöntemi | M12 fiş bağlantısı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| M8 | |
| Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
| Ürün numarası | 1516234 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF3 |
| Ürün Kodu | AF3BCB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918967161 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 92,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 91,7 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-6P- 5,0-PURMC/M12FR - Ana kablo 1407820
-
SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR - Ana kablo 1407821
-
PROT-M8 - Vida fişi 1682540
-
UC-TMF 10 - Klemens etiketleri 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0824662
-
UCT-TMF 10 - Klemens etiketleri 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Klemens etiketleri 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Klemens etiketleri 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Klemens etiketleri 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Klemens etiketleri 0829682
-
PROT-M12 FS - Mühürlü kapak 1560251
-
TSD 02 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Aletler 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Aletler 1208474
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018