SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR
-
Sensör/aktüatör kablosu
1649267
Sensör/aktüatör kablosu, 8-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 Push Pull, kodlama: A, açık Dişi açılı M12 Push Pull, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | hayır |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 2 A |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
| Bağlantı 1 | |
| Boyutlu çizim |
M12 Push-Pull erkek konnektör pin ataması, 8 kutup, pin tarafı görünümü
|
| Tip | M12 Fiş, düz, 8-kutup, Push Pull, Kodlama: A |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | hayır |
| Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 Ω |
| Darbe gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme İletişim | CuSn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PK |
| Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Malzeme Conta | FKM |
| Malzeme Sürüm | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
| Standart tanımlama | M12-Push-Pull |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-010 |
| Bağlantı 2 | |
| Boyutlu çizim |
M12 soketin pin ataması, 8 pinli, A kodlu, dişi tarafın görünüşü
|
| Tip | M12 Dişi, açılı, 8-kutup, Push Pull, Kodlama: A |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | hayır |
| Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Darbe gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme İletişim | CuZn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PA |
| Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Malzeme Conta | FKM |
| Malzeme Sürüm | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-010 |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 46 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 8x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Malzeme, dolgu | PE |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe, mavi, kırmızı |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,80 mm |
| Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 8 tel |
| Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω +15 % (1 MHz) |
| Kablo kapasitesi | ≤ 70 pF/m |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 8 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 48 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 59 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 59 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥1000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
| DIN EN 60332-2-2'e (20 s) göre | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
| hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Az yapışkan | |
| aşınmaya dayanıklı | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| esnek | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1649267 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CFA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923181939 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Push-pull hızlı kilitleme sistemi sayesinde kurulum sırasında zamandan tasarruf
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018