SAC-8P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS SH
-
Sensör/aktüatör kablosu
1649292
Sensör/aktüatör kablosu, 8-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12 Push Pull, kodlama: A, açık Dişi düz M12 Push Pull, kodlama: A, kablo uzunluğu: 0,6 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 2 A |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
| Bağlantı 1 | |
| Boyutlu çizim |
Pin ataması, M12 fiş, 8 pinli, A kodlu, fiş tarafının görünüşü
|
| Tip | M12 Fiş, düz, 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Push Pull, Kodlama: A |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Darbe gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme İletişim | CuSn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PA |
| Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Malzeme Conta | FKM |
| Malzeme Sürüm | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
| Standart tanımlama | M12-Push-Pull |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-010 |
| Bağlantı 2 | |
| Boyutlu çizim |
M12 soketin pin ataması, 8 pinli, A kodlu, dişi tarafın görünüşü
|
| Tip | M12 Dişi, düz, 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Push Pull, Kodlama: A |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Darbe gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme İletişim | CuSn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PA |
| Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Malzeme Conta | FKM |
| Malzeme Sürüm | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
| Standart tanımlama | M12-Push-Pull |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-010 |
| Kablo uzunluğu | 0,6 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 53 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 8x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, yeşil, sarı, gri, pembe, mavi, kırmızı |
| Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,20 mm |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,50 mm |
| Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 8 tel |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V AC (Kıvılcım testi) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | ≥ 2000,00 V AC (60 s için) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 59 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥5000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| IEC 60754-1'e uygun | |
| Ateşe dayanıklılık | UL FT-2'ye uygun |
| UL 758/158'e uygun (yatay) | |
| UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
| DIN EN 60332-2-2'e (20 s) göre | |
| Yağa dayanıklılık | IEC 60811-404 uyarınca |
| Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
| Tuzlu suya dayanıklı | |
| düşük abrazyon | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1649292 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CFA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923181984 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018