SAC-4P-20,0-680/M8FS FDP
-
Sensör/aktüatör kablosu
1096064
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, gri, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 20 m, Folyo ekranlama artı boşaltma teli
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart, U.S. kablolar |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,2 Nm (M8 geçmeli konnektörler) |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 20 m |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 26,04 kg/km |
| UL AWM Tipi | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | evet |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 4,17 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC (Sinyal hattı) |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Çift ekranlama tipi | Dolgu litz telli plastik kaplamalı alüminyum folyo, alüminyum tarafı içeride |
| Genel bükülme | İletkenler, dolgular ve boşaltma teli sol elle bükülür |
| Maks. iletken direnci | maks. 80,2 Ω/km (20 °C) |
| İzolasyon direnci | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 34 mm |
| Ateşe dayanıklılık | FT4 |
| Diğer direnç | UV dayanımlı |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
| Ürün numarası | 1096064 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1IEF |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626930152 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018