SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R-ES-1A
-
Sensör/aktüatör kablosu
1833479
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Tutma akımı sınırlandırma cihazlı diyot, kablo uzunluğu: 1,5 m, Enerji azaltmak için tutma akımı sınırlandırma cihazı ile
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,6 Nm (Valf plug-in konnektörü) |
| Sızdırmaz malzeme | TPU |
| Malzeme gövde valf fişi | TPU |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Valf fişi takma malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Sn |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC ±20 % |
| Nominal akım IN | 1 A |
| Valf konnektörü karakteristikleri | |
| Anahtarlama süresi | yaklaşık 200 ms (İlk çalışma zamanı) |
| Saat frekansı | yaklaşık 2500 Hz (Tutma akımı sınırlandırma cihazı) |
| Anahtarlama frekansı | maks. 5 Hz (Bağlı olan valf) |
| Tespit vidaları | M3 x 29 |
| Durum göstergesi | 1 LED |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü A |
| Kutup sayısı | 3 |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Sn (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU (Muhafaza) | |
| Koruma devresi | Tutma akımı sınırlandırma cihazlı diyot |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 20 |
| Kablo kesiti | 3x 0,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | 39 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | min. 20 MΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 1200 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22,5 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 45 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 15000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yolu: 0,9 m, Travers oranı: 5 m/s, Hızlanma: 30 m/s² |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | DIN VDE 0482'ye göre |
| DIN EN 50265-2-1'e göre | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
| Diğer direnç | büyük ölçüde yağa dayanıklı |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 85 °C (Valf konnektörü) |
| Valf plug-in konnektörü | |
| Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
| Ürün numarası | 1833479 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1DDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923473218 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018