SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-R-ES-1A - Sensör/aktüatör kablosu
1833480

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Tutma akımı sınırlandırma cihazlı diyot, kablo uzunluğu: 10 m, Enerji azaltmak için tutma akımı sınırlandırma cihazı ile

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo