PHT22-SS - Seçici anahtar
1108735

Seçici anahtar, 22 mm, yuvarlak, 2 anahtarlama konumu, kendinden kilitlemeli

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22 mm seçici anahtar – hassas çalışma modu seçimi
2 konumlu (0°/60°) – kilitleme
Güvenli çalışma için belirgin şekilde tanımlanmış anahtar konumları
Uzun ömürlü kullanım için sağlam endüstriyel tasarım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır