Etiket taşıyıcılar - CARRIER-EMP 22 (27X8)
0827445

Etiket taşıyıcılar, siyah, boş, montaj tipi: vida, perçin, çap: 22 mm, yazı alanı boyutu: 27 x 8 mm


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Etiket taşıyıcılar

Genişlik 29,5 mm
Yükseklik 3,2 mm
Uzunluk 40 mm
Çap 22,00 mm
Dış boyutlar
Dış çap = 22 mm

Renk siyah
RoHS uyumlu Evet
Malzeme PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez Evet
Halojen içermez Evet

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 105 °C

Montaj tipi vida, perçin

Ürün numarası 0827445
Ambalaj birimi 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG241A
Katalog Sayfası Sayfa 348C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356446532
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 1,14 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,14 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144075
ECLASS-10.0.1 27144075
ECLASS-11.0 27281105

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400


Avantajlarınız

CARRIER-EMP 22 ... etiket taşıyıcıları markalamak için geçmeli UC-/US-EMP … etiketleri sunulmaktadır
Tüm butonlar ve anahtarlar için kullanılabilir, çap: 22 mm