Etiket taşıyıcılar - CARRIER-EMLP 22 (27X8)
0828984

Etiket taşıyıcılar, siyah, boş, montaj tipi: vida, perçin, çap: 22 mm, yazı alanı boyutu: 27 x 8 mm


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Etiket taşıyıcılar

Genişlik 29,5 mm
Yükseklik 3,2 mm
Uzunluk 40 mm
Çap 22,00 mm
Dış boyutlar
Dış çap = 22 mm

Renk siyah
Malzeme PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Komponentler silikon ve halojen içermez

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 105 °C

Montaj tipi vida, perçin

Ürün numarası 0828984
Ambalaj birimi 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG241A
Katalog Sayfası Sayfa 349C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356538084
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 1,22 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,08 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144075
ECLASS-10.0.1 27144075
ECLASS-11.0 27281105

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400


Avantajlarınız

CARRIER-EMLP tarafından sağlanan geniş etiketleme alanları EML ... kullanarak özel etiketli olabilir termal transfer etiketler
EMLPR ... saydam yapıştırıcı koruyucu folyo etiketi yüzeyi ek koruma sağlamak için kullanılabilirler
Tüm butonlar ve anahtarlar için kullanılabilir, çap: 22 mm