PHT22-S3S/PT20
-
Seçici anahtar
1108317
Seçici anahtar, 22 mm, yuvarlak, 3 anahtar konumu, kendinden kilitlemeli, 1 aktüasyon kafası, modül taşıyıcı ve Push-in bağlantı teknolojili 2 N/O kontak modülü dahil
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aktüatör |
| Aktüatör tipi | Seçici anahtar |
| Fonksiyon | Kendinden kilitlemeli tip |
| Opsiyonel ışık kaynağının genişletilmesi | Hayır |
| ışık kaynağı bulunan | 否 |
| Anahtarlama bölgeleri | 3 |
| Değiştirme açısı | 60,00 ° sola doğru |
| 60,00 ° sağa doğru | |
| N/A kontakların sayısı | 2 |
| N/K kontakların sayısı | 0 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 5 W |
| Nominal çalışma akımı (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| Nominal çalışma akımı (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1,1 A | |
| 220 V 0,5 A |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesitli 2 kablo, çok telli, plastik kılıflı yüksükle | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Termal sürekli akım Ith | 10 A |
| Çalışma gerilimi aralığı | 5 V ... 600 V |
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 46 mm |
| Derinlik Kurulum | 47,9 mm |
| Çap Montaj | 22,3 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj derinliği | 47,9 mm |
| Renk | siyah |
| Kontak malzemesi | AgNi10 |
| Ön halka malzemesi | Metal |
| Ön halka rengi | gümüş |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Bağlantı klemensleri) | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % ((oda sıcaklığı 25°C) yoğuşmasız) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Montaj tipi | Panel montaj |
| Sıkma torku | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Ürün numarası | 1108317 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151012182 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 50,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 46,2 g |
| Gümrük tarife no | 85365080 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001029 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PHT22-PT10 - Kontak modülü 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontak modülü 1108992
-
PHT22-ARR - Adaptör 1108845
-
PHT22-MC-3040 - Markalama malzemesi 1109014
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Etiket taşıyıcılar 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Etiket taşıyıcılar 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Etiket taşıyıcılar 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Etiket taşıyıcılar 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Etiket taşıyıcılar 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Etiket taşıyıcılar 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Etiket taşıyıcılar 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Etiket taşıyıcılar 0828988
-
US-EMP (27X8) - Geçme etiketler 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Geçme etiketler 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Geçme etiketler 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Geçme etiketler 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Geçme etiketler 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Geçme etiketler 0828847
-
US-EMP (27X15) - Geçme etiketler 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Geçme etiketler 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Geçme etiketler 0828849
-
US-EMP (27X18) - Geçme etiketler 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Geçme etiketler 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Geçme etiketler 0828851
-
US-EMP (27X27) - Geçme etiketler 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Geçme etiketler 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Geçme etiketler 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adaptör 1108847
Avantajlarınız
Push-in bağlantılı 22 mm seçici anahtar seti
3 konumlu (60°/0°/60°) – tüm konumlar kalıcı
Set varyantına bağlı olarak, kontak modülü/modülleri (N/O / N/C, 1 veya 2 yollu)dahil – esnek kullanım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır
Kontrol panosuna/kontrol paneline hızlı montaj
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018